Sikkerhedskomponenterne TC MGUARD... er industrielle mobiltelefon-routere med mGuard-teknologi. Dermed danner routerne en fjernvedligeholdelsesinfrastruktur, så maskiner og anlæg kan tilsluttes sikkert over internettet. En highspeed-mobiltelefongrænseflade og en 4-ports-switch er integreret i et kompakt metalhus. Den globalt sikre fjernkommunikation sker over 4G-LTE- samt UMTS- og CDMA-net. Ved hjælp af et SD-kort som konfigurationshukommelse kan enhederne nemt og hurtigt tages i drift eller skiftes ud. Enhederne indeholder et bufferur i realtid og et Trusted-Platform-modul (TPM) til sikker nøglegenerering og -administration.
TC MGUARD RS2000 4G VZW VPN
-
Router
1010462
Sikkerhedskomponenter, version til Verizon wireles (USA) med 4G-mobiltelefon-grænseflade, SD-kort-slot, 2 VPN-tunneller, firewall til enkel konfiguration, router med NAT/1:1-NAT, 4-ports-switch
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bredde | 45 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 114 mm |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Anvendelsesbegrænsning | |
CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
Materiale (Huse) | Metal |
Signal | Ethernet |
Webserver | Ja |
Basisfunktionalitet | Router med forenklet 2-click-firewall og VPN til 2 tunneller (fast), metalhus, slot til vilkårligt SD-hukommelseskort |
Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
Overførselshastighed | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
Tilslutningstype | RJ45 |
Antal kanaler | 4 |
Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Data: RS-232-grænseflade, efter ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Seriel overførselsrate | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbit/s |
Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
Transmissionslængde | 15 m |
Filformat/kodning | UART/NRZ: 8 data, 1/2 stop, None/Even/Odd Parity |
Datastrømkontrol/protokoller | Software-Handshake, Xon/Xoff eller Hardware-Handshake RTS/CTS |
Radio | |
Beskrivelse af grænseflade | LTE (FDD) |
Frekvensområde | 700 MHz (LTE B13) |
1700 MHz (LTE B4) | |
Datahastighed | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøsning |
Antennes tilslutningstype | SMA (hunstik) |
SIM-grænseflade | 1,8 volt, 3 volt |
LTE | CAT4 |
Understøttelse af lande | USA |
Funktionalitet | |
Basisfunktionalitet | Router med forenklet 2-click-firewall og VPN til 2 tunneller (fast), metalhus, slot til vilkårligt SD-hukommelseskort |
Systemforudsætninger | |
Understøttede browsere | HTTPS-understøttelse kræves |
Digital | |
Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
Antal indgange | 3 |
Indgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC |
Indgangssignal strøm | 5 mA |
Signal | |
Betegnelse udgang | Digital udgang, resistiv belastning |
Antal udgange | 3 |
Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC (Afhængig af driftspændingen) |
Udgangssignal strøm | ≤ 125 mA (Kortslutningssikker) |
Produkttype | Security-routere til bæreskinne |
Anvendelse | Ethernet |
RS-232 | |
MTTF | 582 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
271 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
114 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 |
Security-funktioner | |
1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | understøttes |
Antal VPN-tunneler | 2 (Fast, IPSec (IETF-standard)) |
Autentificering | X.509v3-certifikater med RSA eller PSK |
Dataintegritet | MD5, SHA-1 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-support | Server eller Relay Agent |
Filtrering | Indgående eller udgående trafik |
Firewall-datagennemløb | maks. 124 Mbit/s (Router-modus, Default Firewall-regulatorer, bidirektional gennemstrømning) |
maks. 58 Mbit/s (Stealth-modus, Default Firewall-regulatorer, bidirektional gennemstrømning) | |
Firewall-regler | Enkel 2-klik stateful-inspection-firewall |
Basisfunktionalitet | Router med forenklet 2-click-firewall og VPN til 2 tunneller (fast), metalhus, slot til vilkårligt SD-hukommelseskort |
Internet Protocol Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel / ESP-transport |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Efter protokol 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | på ekstern server |
Routing | Standarddirigering |
NAT | |
1:1-NAT | |
Port-viderestilling | |
Krypteringsproces | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-gennemløb | maks. 40 Mbit/s (Router-modus, VPN bidirektional gennemstrømning) |
maks. 26 Mbit/s (Stealth-modus, VPN bidirektional gennemstrømning) |
Galvanisk adskillelse | VCC // PE |
Nettype | Mobiltelefoni |
Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 1 kV (50 Hz, 1 min., leverandørerklæring) |
Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1 kV (50 Hz, 1 min., leverandørerklæring) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 11 V DC ... 36 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
Strømforbrug typisk | < 320 mA (24 V DC) |
Strømforbrug maksimal | 1,8 A (Ved 11 V DC (inkl. 3 x 125 mA for udgangene)) |
Funktion | |
Management | Webbaseret management, SNMP |
Forsyning | |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Afisoleringslængde | 7,00 mm |
Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Leverandørerklæring) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Uden lakbefugtede stoffer | I henhold til VW-AUDI-Seat-centralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Frekvenstilladelse USA, FCC | |
Certifikat | N7NHL7518 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med RED-direktiv 2014/53/EU |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
Feltstyrke | 10 V/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | ± 2,2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Signal | ± 2,2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium B |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Indgang | ± 0,5 kV (Forsyning DC) |
Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
Bemærkning | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 klasse A anvendelsesområde industri |
Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 klasse A anvendelsesområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Varenummer | 1010462 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNC424 |
Produktnøgle | DNC424 |
Katalogside | Side 405 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626484266 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 630,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 630,7 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Lyslederkonvertere 2902853
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licens 2700194
-
FL TIMESERVER NTP - Trådløst modul 1107132
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialt kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordele
Integreret 4-ports kontakt
Maksimal sikkerhed med IPsec-protokol på Layer 3
Webbaseret management
Udskiftelig konfigurationshukommelse
RS-232 grænseflade med COM-serverfunktion til integrering af serielle enheder
Fleksibel routing
2 parallelle VPN-tunneler
Understøtter aktuelle certifikater som x509.v3
Stateful Inspection Firewall til dynamiske filtre
Udvidet temperaturområde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre