SACC-M12FS-5CON-PG9-M SKIN
-
Tilslutningsstik
1556838
Sensor-/aktuatorbøsning, lige, 5-polet, M12, A-kodet, skruetilslutning, metalgevindring, kabelforskruning Pg9 SKINTOP®
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Produkttype | Rundstik (kabelside) |
Sensortype | Universal |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Kabelafgang | lige |
Pg-forskruning | Pg9 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Bredde | 20,2 mm |
Højde | 20,2 mm |
Længde | 75,5 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 6 mm ... 8 mm |
Hus | |
Kassediameter | 20,2 mm |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | PBT |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | CuSnZn |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Tilslutningstværsnit | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (uden terminalrør) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (med terminalrør) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (stiv) | |
Tilslutningstværsnit AWG | 24 ... 18 (uden terminalrør) |
26 ... 20 (med terminalrør) | |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 5 mm |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12 gevindring) |
0,2 Nm (Skrueklemmer) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Spændemøtrik) |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 8 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Kodning | A |
Signaltype/kategori | Universal |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 5 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -20 °C ... 80 °C (Stik/bøsning) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1556838 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF2CAA |
Produktnøgle | AF2CAA |
GTIN | 4046356183888 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 29,68 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 29,68 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 8950e7ff-de7c-4891-a288-874b2822cfa9 |
Kompatible produkter
-
-
SAC-5P-100,0-186/0,75 - Kabelring 1535590
-
A 0,25- 5 - Terminalrør 3202465
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Værktøj 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Crimptang 1212046
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre