De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized. De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.
RIF-0-RSC-12DC/ 1AU
-
Relæmodul
2903365
Færdigmonteret relæmodul med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel med udkaster og relæ med flerlagsguldkontakt. Kontaktudførelse: 1 sluttekontakt. Indgangsspænding: 12 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Anvendelse | Universal |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | sikker adskillelse |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 20.03.2025 |
Levetid elektrisk | se diagram |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,19 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 12 V DC |
Indgangsspændingsområde | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | se diagram |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Motor (poling) | polet |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 16 mA |
Reaktionstid, typisk | 5 ms |
Typisk udkoblingstid | 8 ms |
Spolespænding | 12 V DC |
Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgSnO, hårdtforgyldt |
Koblingsspænding maks. | 30 V AC |
36 V DC | |
Brydespænding minimal | 100 mV (10 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Indkoblingsstrøm maks. | 50 mA |
Koblingsstrøm min. | 1 mA (12 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 1,2 W (24 V DC) |
Driftskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Sluttekontakt) |
AC15, 1 A/250 V (Brydekontakt) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Sluttekontakt) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Sluttekontakt) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Sluttekontakt) | |
Koble: Ved ødelagt guldlag | |
Bemærk | følgende værdier gælder ved ødelagt guldbelægning |
Kontaktmateriale | AgSnO |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 5 V (ved 100 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Koblingsstrøm min. | 10 mA (Ved 12 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 140 W (ved 24 V DC) |
20 W (ved 48 V DC) | |
18 W (Ved 60 V DC) | |
23 W (ved 110 V DC) | |
40 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) | |
Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
0,2 A (Ved 110 V, DC13) | |
0,1 A (Ved 220 V, DC13) | |
3 A (Ved 24 V, AC15) | |
3 A (ved 120 V, AC15) | |
3 A (Ved 230 V, AC15) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 12 (stiv) |
20 ... 14 (fleksibel) | |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Mål på vare | |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 84 mm |
Dybde | 68 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V2 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
Kapslingsklasse (Relæ) | RT III (Relæ) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2903365 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK651G |
Produktnøgle | DK651G |
Katalogside | Side 321 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732932 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 26,81 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 26,81 g |
Toldtarifnummer | 85364110 |
Oprindelsesland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 1a41c3a1-e4ce-483a-9168-7ad1ec930676 |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBS 20-6 - Indlægsbro 3030365
-
FBS 50-6 - Indlægsbro 3032224
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
FBS 3-6 GY - Indlægsbro 3032240
-
FBS 4-6 GY - Indlægsbro 3032279
-
FBS 5-6 GY - Indlægsbro 3032266
-
FBS 10-6 GY - Indlægsbro 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
REL-MR- 12DC/21AU - Enkeltrelæ 2961163
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relæsokkel 2901872
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre