De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized. De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.
RIF-0-RPT-M-24DC/21
-
Relæmodul
2908327
Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning bestående af: relæsokkel med udkaster og effektkontaktrelæ. Kontaktudførelse: 1 skiftekontakt. Indgangsspænding: 24 V DC. Polaritet: A1-, A2+
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Anvendelse | Universal |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | sikker adskillelse |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 20.03.2025 |
Levetid elektrisk | se diagram |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,22 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Anordning til kortslutningsbeskyttelse | |
Strøm | 10 A (RT28-32) |
Spænding | 500 V (SCPD) |
Kortslutningsstrøm | 1 kA (Betinget kortslutningsstrøm) |
Spoleside | |
Driftsmærkespænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | se diagram |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Motor (poling) | polet |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 9 mA |
Reaktionstid, typisk | 5 ms |
Typisk udkoblingstid | 8 ms |
Spolespænding | 24 V DC |
Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgSnO |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 5 V (100 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Koblingsstrøm min. | 10 mA (12 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Driftskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Sluttekontakt) |
AC15, 1 A/250 V (Brydekontakt) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Sluttekontakt) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Sluttekontakt) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Sluttekontakt) |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Mål på vare | |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 92,5 mm |
Dybde | 77,7 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V2 (Hus) |
Materiale hus | PA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
Kapslingsklasse (Relæ) | RT III (Relæ) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2908327 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | DK6528 |
Produktnøgle | DK6528 |
Katalogside | Side 318 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626291079 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 27,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 27,5 g |
Toldtarifnummer | 85364110 |
Oprindelsesland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 2eb05ae0-c9f7-4192-872d-4a1ffae90cf4 |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBS 20-6 - Indlægsbro 3030365
-
FBS 50-6 - Indlægsbro 3032224
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
FBS 3-6 GY - Indlægsbro 3032240
-
FBS 4-6 GY - Indlægsbro 3032279
-
FBS 5-6 GY - Indlægsbro 3032266
-
FBS 10-6 GY - Indlægsbro 3032253
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelæ 2961105
-
RIF-0-BPT-M/ 21 - Relæsokkel 2907468
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre