PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW
-
Relæmodul
2900351
PLC-INTERFACE til jernbaneanvendelser, bestående af grundklemme med Push-in tilslutning og stikbart minirelæ med flerlagsguldterminal, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturklasse TX: -40 °C til +70 °C, 2 skiftekontakter, indgangsspænding 110 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Jernbaneanvendelser |
Monteringssted | Monteret på vognkassen |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 3x 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 20.03.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,5 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Prøvespænding (skiftekontakt/skiftekontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., skiftekontakt/skiftekontakt) |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 110 V DC |
Indgangsspændingsområde | 77 V DC ... 137,5 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,7 ... 1,25 |
Mærkespænding (monteret elektromekanisk relæ) | 60 V DC |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Motor (poling) | polet |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 4,5 mA |
Reaktionstid, typisk | 5 ms |
Typisk udkoblingstid | 11 ms |
Beskyttelseskobling | Ensretterbro |
Overspændingsbeskyttelse; Friløbsdiode | |
RCZ-filter | |
Elektronik med bred spændvidde | |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgNi, hårdtforgyldt |
Koblingsspænding maks. | 30 V AC |
36 V DC | |
Brydespænding minimal | 100 mV (10 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Indkoblingsstrøm maks. | 50 mA |
Koblingsstrøm min. | 1 mA (24 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 1,2 W (ved 24 V DC) |
Koble: Ved ødelagt guldlag | |
Bemærk | følgende værdier gælder ved ødelagt guldbelægning |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC (Ved spændinger større end 250 V (L1, L2, L3) mellem ens tilslutninger på naboklemmer skal skillestykket PLC-ATP anvendes.) |
Brydespænding minimal | 12 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 2x 6 A (se deratingkurve) |
Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (300 ms) |
Koblingsstrøm min. | 10 mA |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 140 W (ved 24 V DC) |
100 W (ved 48 V DC) | |
60 W (Ved 60 V DC) | |
44 W (ved 110 V DC) | |
60 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) | |
Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
0,2 A (Ved 110 V, DC13) | |
0,2 A (Ved 250 V, DC13) | |
2 A (Ved 24 V, AC15) | |
2 A (ved 120 V, AC15) | |
2 A (ved 250 V, AC15) |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør) | |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 14 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
Kapslingsklasse (Relæ) | RT III (Relæ) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Temperaturklasse TX) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | TAE0000196 |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
EN 50155 (VDE 0115 Del 200) | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2900351 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK62BL |
Produktnøgle | DK62BL |
Katalogside | Side 421 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356510097 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 64,17 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 64,17 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | a48fabf5-6f3a-4ab4-88bf-7fc0cdb348be |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkelt kortslutningsbro 2967691
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Enkeltrelæ 2961286
Dine fordele
Optimal drift af relæet ved hjælp af elektronik med stort indgangsspændingsområde
Vibrations- og choksikkerhed efter EN 50155
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Certificeret efter EN 50155
Temperaturområde: -40 °C ... + 70 °C (kortvarigt 85 °C)
Indgangsspændingsområde 0,7 til 1,25 x UN (kortvarigt 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre