Sikringsklemmer PT

Sikringsklemmer, komponentklemmer og diodeklemmer

Med sikringsklemmerne kan du isætte sikringer med forskellige udformninger og mærkestrømme. Ved hjælp af fleretagesvarianterne fører du et sikret og et usikret potentiale gennem blot en klemme. Varianter til anvendelse i det eksplosionsfarlige område for beskyttelsesmåden Ex-nA udvider anvendelsesområdet. Med komponentklemmerne og diodeklemmerne råder du tillige over rækkeklemmer med LED'er, spærredioder eller modstande.

Go to Product Detail Page for item 3072190
UK 5-HESI YE/YE - Sikringsklemme
UK 5-HESI YE/YE - Sikringsklemme
3072190

Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 6,3 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit:  0,2 mm2- 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: gul

Fordele

  • Omfattende produktprogram for G-sikringsindsatse, bilfladsikringer og termiske sikkerhedsafbryderstik
  • Nem potentialfordeling takket være gennemgående funktionsskakter
  • Komfortabel kontrol af sikringerne pga. prøvestikbøsninger i begge sider
  • Hurtig identificering af fejlbehæftede sikringer og sikringsholdere uafhængig af strømretning, takket være LED-statusvisning
  • Lettilgængelige sikringsindsatse er nemme at sætte i og skifte ud
  • Samme kontur som gennemførings-, kniv- og skilleklemmer
Sikringsklemme

Sikringsklemme

G-sikringsindsatse

De lettilgængelige sikringsindsatse er nemme at sætte i og skifte ud. Phoenix Contact fører følgende sikringsrækkeklemmer:

  • Sikringsklemme med vippearm
  • Sikringsklemme med skruekappe
  • Sikringsklemme til hold af fladsikringer

Følgende sikringsvarianter kan du montere på en bæreskinne vha. sikringsklemmer:

  • G-sikringer
  • Midget-sikringer
  • Fladsikringer af typen C og F

Særligt til brug inden for fotovoltaik fås sikringsholdere og sikringer af typen 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm op til maksimalt 1.500 V.
Til visning af fejlhændelsen fås også ved disse klemmer varianter med kontrollampe.

Åbnet sikringsstik holdt af to fingre

Sikringsstik P-FU

Sikringsstik P-FU

Sikringsstik til sikringsindsatse af G-typen fra Phoenix Contact egner sig til brug i skille-grundklemmer og er meget fleksible:

  • Lad stikket bestykke med den ønskede sikringstype
  • Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse over en klemmebredde på kun 5,2 mm takket være indlejret opbygning
  • Prøvekontakter på begge sider af sikringen
  • Hurtig identifikation af fejlbehæftede sikringer takket være varianter med bidirektionel defektvisning
  • Mulighed for mærkning sikrer en klar sammenkædning
Stikbare termiske sikkerhedsafbrydere TCP monteret på bæreskinne

Stikbare termiske sikkerhedsafbrydere TCP

Stikbare termiske sikkerhedsafbrydere TCP

Vores termiske sikkerhedsafbrydere TCP beskytter dine induktive forbrugere optimalt mod overbelastning i strømfordelingssystemer. Sikkerhedsafbrydernes integrerede koblingsfunktion muliggør øjeblikkelig genindkobling og minimerer stilstandstider i anlægget.

  • Passer til alle autosikringsklemmer af C-typen takket være standardiserede indstikskontakter
  • Forkortede stilstandstider gennem øjeblikkelig genindkobling efter udløsning
  • Anvendelse som kontakt til ind- og udkobling af strømkredse
  • Pladsbesparende installation takket være smal konstruktion
Komponentklemmer med rød lysdiode og Push-in tilslutning monteret på bæreskinne

Komponent- og diodeklemmer

Komponent- og diodeklemmer

Komponent- og diodeklemmer kan bruges i forskellige applikationer. Der tages også højde for sikkerhedskravene: Påtrykte ledningsdiagrammer eller symboler reducerer risikoen for fejlfortrådning væsentligt. De forskellige elektromekaniske og elektriske klemmekomponenter har forskellige formål. De er nødvendige i følgende anvendelser:

  • Klemmerne med komponenten LED bruges til visualisering af driftstilstande i et anlæg.
  • Diodeklemmer med spærredioder anvendes til beskyttelse af komponenter mod returstrømme eller modstande.
  • Komponentklemmer med modstande anvendes til strøm- og spændingsbegrænsning samt -opdeling.
Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.

Opslået side i produktbrochure om rækkeklemmer

Produktbrochure Rækkeklemmer

Downloads

Vil du gerne modtage tryksager om vores rækkeklemmer? I det følgende kan du finde diverse brochurer om rækkeklemmer. Ud over produktbrochuren kan du finde en brochure om rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om kvalitetstest af rækkeklemmerne.