1-etages klemme med dobbelttilslutning i begge sider og indbygget diode, tværsnit: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grå
Produkttype | Komponentklemme |
Antal tilslutninger | 4 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 4 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
1. etage | |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Prøvedorn | A3 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 2,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Mærkestrøm | 1 A |
Maks. belastningsstrøm | 1 A (Den maksimale strømværdi bestemmes af dioden.) |
Mærkespænding | 630 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 1,5 mm |
Højde NS 35/15 | 54,5 mm |
Højde NS 35/7,5 | 47 mm |
Højde | 1,85 " |
Højde NS 32 | 52 mm |
Længde | 63,5 mm |
Farve | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 32 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Varenummer | 2775317 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE1272 |
Produktnøgle | BE1272 |
GTIN | 4017918273859 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 15,214 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 15,214 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år |
Information om farlige substanser findes i leverandørerklæringen under "Downloads" |