STTB 2,5/2P-DIO/O-U - Komponentrækkeklemme
3040753

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Komponentrækkeklemme, Strøm og spænding er afhængig af den anvendte komponent., med integreret diode, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 0,5 A, tilslutningstype: Fjederkraft-/stiktilslutning, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den farvede mærkning af PE- og N-etagerne understøtter oprettelse af en overskuelig og entydig potentialforgrening
Disse blandingsvarianter forener fordelene ved etage-gennemføringsklemmen og jordklemmen med samme kontur
Potentialføring på to etager