STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR
-
Komponentrækkeklemme
3031597
Komponentrækkeklemme, med integreret diode, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 0,5 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Komponentklemme |
Antal tilslutninger | 4 |
Antal rækker | 2 |
Potentialer | 2 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
1. og 2. etage | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedorn | A3 |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
Mærkestrøm | 0,5 A |
Maks. belastningsstrøm | 0,5 A |
Mærkespænding | 250 V |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Bredde | 5,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Højde | 67,5 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 55 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3031597 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE2172 |
Produktnøgle | BE2172 |
GTIN | 4017918183059 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 10,82 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,7 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 26784f90-d8a9-4495-9645-cffc0e5e4f7a |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 2-5 - Indlægsbro 3030161
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBSR 2-5 - Indlægsbro 3033702
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
D-STTB 2,5 - Endeplade 3030459
-
ATP-STTB 4 - Skilleplade 3030747
-
STP 5-2 - Skilteholder 0800967
-
CEC 2,5 - Afdækningsstik 3062757
-
WST 2,5 - Advarselsafdækning 3030941
-
LPO 2,5/E - Afgreningsstik 3270516
-
LPO 2,5 - Afgreningsstik 3270517
-
LPS-5/E - Servicestik 3270520
-
LPS-5 - Servicestik 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolationsstoptylle 3002869
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
Dine fordele
Flere varianter og varianter til egen lodning af komponenter, se phoenixcontact.com/products
Diode- og statusvisnings-etageklemmer løser mange forskellige koblingsopgaver
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre