Rangertavle til direkte montering

Rangertavler

Rangertavlerne bruges til rangering af signaler. Rangertavlerne muliggør et nøjagtigt antal poler og opbygning med farvekoder, og de giver en høj signaltæthed takket være den tosidede Push-in tilslutning. Muligheden for mærkning på store flader og det store udvalg af farver på rangertavlerne muliggør en farvetildeling af lednings- og tilslutningspunkter. Dermed sikres en intuitiv og sikker installation.

Go to Product Detail Page for item 3270431
PTMC 1,5-2 /RD - Rangertavle
PTMC 1,5-2 /RD - Rangertavle
3270431

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød

Go to Product Detail Page for item 3270302
PTMC 1,5-2 /GY - Rangertavle
PTMC 1,5-2 /GY - Rangertavle
3270302

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå

Go to Product Detail Page for item 3270425
PTMC 1,5-3 /VT - Rangertavle
PTMC 1,5-3 /VT - Rangertavle
3270425

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: violet

Go to Product Detail Page for item 3270430
PTMC 1,5-2 /BU - Rangertavle
PTMC 1,5-2 /BU - Rangertavle
3270430

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå

Go to Product Detail Page for item 3270423
PTMC 1,5-3 /BN - Rangertavle
PTMC 1,5-3 /BN - Rangertavle
3270423

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: brun

Dine fordele

  • Høj signaltæthed pga. den kompakte konstruktion
  • Poltalnøjagtig, applikationskorrekt opbygning takket være modulær konstruktion
  • Frit konfigurerbar farvesammenkædning af ledning og tilslutningspunkt
  • Komfortable testmuligheder takket være frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsninger
  • Overskuelig mærkning over en stor flade
  • Fleksibel anvendelse takket være direkte, 19"-rack- eller bæreskinnemontering
  • Reducering af logistikomkostninger takket være det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør

Rangertavler

PTMC-rangertavler, på hvilke en hånd isætter en ledning

PTMC-rangertavler

Rangertavler til potentialfordeling

Rangertavlerne giver dig ligeledes en pladsbesparelse på op til 20 % på grund af deres kompakte konstruktion. Den modulære, poltalnøjagtige opbygning med farveudformede matrixelementer sørger for en pladsbesparende, overskuelig og fejlfri fortrådning. Rangertavlerne kan afprøves ved hjælp af de frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsninger. Potentialfordelerne fås både til direkte montering, som 19"-rack eller til bæreskinnemontering.
Ligesom ved rangerfordelerne kan du reducere dine lager- og logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør.
Rangertavlerne fås både som færdigkonfektioneret og som frit konfigurerbar variant.

PTMC-rangertavler, monteret på husvæg og fortrådet i begge sider

PTMC-rangertavler, fortrådning i begge sider på samme tid

Anvendelse af rangertavler

Foruden anvendelse af bussystemer i nye anlæg og retrofits, f.eks. i kraftværker og procesanlæg, findes point-to-point-forbindelsen stadig på grund af de høje sikkerheds- og tilgængelighedskrav. Her er den hurtige fejlfinding med standardmåleapparater en fordel. Med høj signaltæthed, lavt pladsbehov og en god overskuelighed er rangertavlen heller ikke til at give afkald på fremover. Med det patenterede og modulære PTMC-rangertavlekoncept fås et innovativt system til rangeropgaver.

Rangertavle, i hvilken der med en hånd isættes en ledning

Rangertavler

Konfigurator til rangertavle PTMC

Konfigurer dine egne rangertavler. Opnå høj signaltæthed pga. den kompakte konstruktion ved rangering i automatiseringsmiljøet.

Opslået side i produktbrochure med rangerfordelere og rangertavler

Produktbrochure Rangerfordelere og rangertavler

Download

Vil du gerne modtage tryksager om vores rangertavler? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet.