Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: hvid
Rangertavler
Rangertavlerne bruges til rangering af signaler. Rangertavlerne muliggør et nøjagtigt antal poler og opbygning med farvekoder, og de giver en høj signaltæthed takket være den tosidede Push-in tilslutning. Muligheden for mærkning på store flader og det store udvalg af farver på rangertavlerne muliggør en farvetildeling af lednings- og tilslutningspunkter. Dermed sikres en intuitiv og sikker installation.
Rangertavle, Mærket fra 1 - 48, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå
Rangertavle, Mærket fra 1 - 80, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå
Rangertavle, Mærket fra 1 - 80, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå/hvid
Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort
Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå
Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Rangertavle, Mærket fra 1 - 32, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, 19''-rack, farve: grå
Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: gul
Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå
Dine fordele
- Høj signaltæthed pga. den kompakte konstruktion
- Poltalnøjagtig, applikationskorrekt opbygning takket være modulær konstruktion
- Frit konfigurerbar farvesammenkædning af ledning og tilslutningspunkt
- Komfortable testmuligheder takket være frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsninger
- Overskuelig mærkning over en stor flade
- Fleksibel anvendelse takket være direkte, 19"-rack- eller bæreskinnemontering
- Reducering af logistikomkostninger takket være det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør
Rangertavler
PTMC-rangertavler
Rangertavler til potentialfordeling
Rangertavlerne giver dig ligeledes en pladsbesparelse på op til 20 % på grund af deres kompakte konstruktion. Den modulære, poltalnøjagtige opbygning med farveudformede matrixelementer sørger for en pladsbesparende, overskuelig og fejlfri fortrådning. Rangertavlerne kan afprøves ved hjælp af de frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsninger. Potentialfordelerne fås både til direkte montering, som 19"-rack eller til bæreskinnemontering.
Ligesom ved rangerfordelerne kan du reducere dine lager- og logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør.
Rangertavlerne fås både som færdigkonfektioneret og som frit konfigurerbar variant.
PTMC-rangertavler, fortrådning i begge sider på samme tid
Anvendelse af rangertavler
Foruden anvendelse af bussystemer i nye anlæg og retrofits, f.eks. i kraftværker og procesanlæg, findes point-to-point-forbindelsen stadig på grund af de høje sikkerheds- og tilgængelighedskrav. Her er den hurtige fejlfinding med standardmåleapparater en fordel. Med høj signaltæthed, lavt pladsbehov og en god overskuelighed er rangertavlen heller ikke til at give afkald på fremover. Med det patenterede og modulære PTMC-rangertavlekoncept fås et innovativt system til rangeropgaver.
Rangertavler
Konfigurator til rangertavle PTMC
Konfigurer dine egne rangertavler. Opnå høj signaltæthed pga. den kompakte konstruktion ved rangering i automatiseringsmiljøet.
Produktbrochure Rangerfordelere og rangertavler
Download
Vil du gerne modtage tryksager om vores rangertavler? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet.