Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Hybridklemmer
Hybridklemmer er rækkeklemmer med forskellige tilslutningstyper i styreskabssiden og felttilslutningssiden. Klemmerne kan dermed opfylde kravene for interne og eksterne fortrådninger samtidigt. Hybridklemmerne omfatter forskellige funktionsklemmer såsom gennemgangsklemmer, skilleklemmer, måletransformerskilleklemmer eller potentialfordelerklemmer.
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 17,5 A, 1. etage, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, 1. etage, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød
Potential-samleklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, Afgrening, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, Samlet tilslutning, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 1,5 mm2 - 50 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: gul
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, 1. etage, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Dine fordele
- Opfylder krav om intern og ekstern fortrådning samtidig, da en klemme indbefatter forskellige tilslutningstyper
- Frit valg af tilslutningsteknik ved hjælp af kombinationsmuligheder
- Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
- Applikationstilpasset konstruktion via gennemgangs- og jordklemmer med samme kontur
- Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør
Hybridklemme med skruetilslutning og Push-in tilslutninger
Hybridklemmer til styretavlekonstruktion
Hybridklemmer forener forskellige tilslutningsteknikker i en enkelt klemme. Dette muliggør brug af hurtige forbindelsesløsninger på den interne styreskabsside og brug af universelle løsninger på slutkundesiden. Hybridklemmerne fås i forskellige varianter. Du kan på en nem måde kombinere skruetilslutningsteknikken med den velkendte Push-in, lyn- eller fjederkrafttilslutning. Uanset hvad du vælger, giver klemmerne dig mulighed for at have en applikationsorienteret struktur takket være de mange forskellige varianter.
Potentialsamleklemmer
Kompakte potentialsamleklemmer
De kompakte potentialsamleklemmer giver dig en masse anvendelsesmuligheder. Klemmerne har en 35 mm² forsyning, som er blevet realiseret som en skruetilslutning. Fordelertilslutningerne kan derimod frit vælges. Her kan du vælge mellem Push-in eller fjederkrafttilslutningsteknik.
Hybrid måletransformerskilleklemme
Måletransformerskilleklemmer
Måletransformerskilleklemmer giver dig en høj komfort til alle nødvendige testkoblinger i strømtransformer-sekundærkredse. Udnyt også her muligheden for at kombinere tilslutningsteknikker. Vælg Push-in tilslutningsteknik til styreskabsintern tilslutning og den universelle skruetilslutning til ekstern konvertertilslutning.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Produktbrochure Rækkeklemmer
Downloads
Vil du gerne modtage information på tryk om vores rækkeklemmer og hybridklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet i forbindelse med rækkeklemmer.