Hybridklemmer med Push-in tilslutning og skruetilslutning

Hybridklemmer

Hybridklemmer er rækkeklemmer med forskellige tilslutningstyper i styreskabssiden og felttilslutningssiden. Klemmerne kan dermed opfylde kravene for interne og eksterne fortrådninger samtidigt. Hybridklemmerne omfatter forskellige funktionsklemmer såsom gennemgangsklemmer, skilleklemmer, måletransformerskilleklemmer eller potentialfordelerklemmer.

Go to Product Detail Page for item 3209520
PTU 2,5 BU - Gennemgangsklemme
PTU 2,5 BU - Gennemgangsklemme
3209520

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Go to Product Detail Page for item 3033168
STTBU 4 BU - Gennemgangsklemme
STTBU 4 BU - Gennemgangsklemme
3033168

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Go to Product Detail Page for item 3033184
STTBU 4-PV - Etageklemme
STTBU 4-PV - Etageklemme
3033184

Etageklemme, med potentialestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3033155
STTBU 4 - Gennemgangsklemme
STTBU 4 - Gennemgangsklemme
3033155

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3206539
QTCU 2,5 - Gennemgangsklemme
QTCU 2,5 - Gennemgangsklemme
3206539

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3050303
QTCU 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme
QTCU 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme
3050303

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - Gennemgangsklemme
QTCS 2,5 - Gennemgangsklemme
3206500

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, 1. etage, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Go to Product Detail Page for item 3206542
QTCU 2,5 BU - Gennemgangsklemme
QTCU 2,5 BU - Gennemgangsklemme
3206542

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Go to Product Detail Page for item 3050222
QTTCBS 1,5 - Gennemgangsklemme
QTTCBS 1,5 - Gennemgangsklemme
3050222

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, 1. etage, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Dine fordele

  • Opfylder krav om intern og ekstern fortrådning samtidig, da en klemme indbefatter forskellige tilslutningstyper
  • Frit valg af tilslutningsteknik ved hjælp af kombinationsmuligheder
  • Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
  • Applikationstilpasset konstruktion via gennemgangs- og jordklemmer med samme kontur
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør
Hybridklemme med Push-in- og skruetilslutning set fra siden

Hybridklemme med skruetilslutning og Push-in tilslutninger

Hybridklemmer til styretavlekonstruktion

Hybridklemmer forener forskellige tilslutningsteknikker i en enkelt klemme. Dette muliggør brug af hurtige forbindelsesløsninger på den interne styreskabsside og brug af universelle løsninger på slutkundesiden. Hybridklemmerne fås i forskellige varianter. Du kan på en nem måde kombinere skruetilslutningsteknikken med den velkendte Push-in, lyn- eller fjederkrafttilslutning. Uanset hvad du vælger, giver klemmerne dig mulighed for at have en applikationsorienteret struktur takket være de mange forskellige varianter.

Potentialsamleklemmer til samling af potentialer

Potentialsamleklemmer

Kompakte potentialsamleklemmer

De kompakte potentialsamleklemmer giver dig en masse anvendelsesmuligheder. Klemmerne har en 35 mm² forsyning, som er blevet realiseret som en skruetilslutning. Fordelertilslutningerne kan derimod frit vælges. Her kan du vælge mellem Push-in eller fjederkrafttilslutningsteknik.

Konverterklemme med tilbehør

Hybrid måletransformerskilleklemme

Måletransformerskilleklemmer

Måletransformerskilleklemmer giver dig en høj komfort til alle nødvendige testkoblinger i strømtransformer-sekundærkredse. Udnyt også her muligheden for at kombinere tilslutningsteknikker. Vælg Push-in tilslutningsteknik til styreskabsintern tilslutning og den universelle skruetilslutning til ekstern konvertertilslutning.

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.

Opslået side i produktbrochure om rækkeklemmer

Produktbrochure Rækkeklemmer

Downloads

Vil du gerne modtage information på tryk om vores rækkeklemmer og hybridklemmer? I det følgende kan du se vores produktbrochure og vores brochure om kvalitet i forbindelse med rækkeklemmer.