STU 2,5-TWIN BU - Gennemgangsklemme
3033029

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kompakt konstruktion