Radiomodtageren ID-S-RT er en del af rotorblad-overvågningssystemet Blade Intelligence til vindenergianlæg. Rotorblad-overvågningssystemet Blade Intelligence muliggør registrering og detaljeret evaluering af typiske måleværdier for lynstrømme, temperatur, istykkelse og bøjningsmomenter på et vindenergianlægs rotor. Det består af passende sensorer, færdigkonfektionerede forbindelsesledninger og en kombination af koblingsenheder af typen WIL-BI (som evalueringsenhed).
ID-S-RT 868
-
Radiomodtager
1061960
Radiomodtager, antennetilslutning RSMA (female), kommunikation med sensoren ID-S-S 868 via 868 MHz-frekvensbånd
Produktdetaljer
Produkttype | Radioelement |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Transientoverspændingsbeskyttelse | ja |
Forsyning Sender | |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
Strømforbrug typisk | 41 mA |
Strømforbrug maksimal | 200 mA |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
Radio | |
Retning | Unidirektionel |
Radio | |
Frekvens | 868 MHz |
Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
Funktioner | |
Sikkerhed | 128-bit datakryptering |
Statusvisning | LED forsyningsspænding, PWR (grøn) |
LED periferifejl, ERR (rød) | |
LED CAN-bus, CAN (gul) | |
LED HF-data, RF (blå) |
Målskitse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Højde | 118 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Materiale hus | PA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | til 3000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Chok | 30g, IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 5g, efter IEC 60068-2-6 |
CE | |
Mærkning | CE-konform |
Bemærk | Direktiv 2014/53/EU (RED) |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 863 MHz ... 870 MHz (Typisk: 868 MHz) |
Varenummer | 1061960 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | DTHABA |
Produktnøgle | DTHABA |
GTIN | 4055626717067 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 250 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 250 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27143136 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001099 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
ANT-OMNI-868-01 - Antenne 2702136
-
ANT-DIR-868-01 - Antenne 2702137
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
FL LCX PIG-EF142-N-N - Antennekabel 2700677
-
RAD-CAB-EF393- 3M - Antennekabel 2867649
-
RAD-CAB-EF393- 5M - Antennekabel 2867652
-
RAD-CAB-EF393-10M - Antennekabel 2867665
-
RAD-CAB-EF393-15M - Antennekabel 2885634
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2906796
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2801057
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
SD FLASH 2GB ID-S - Program-/konfigurationshukommelse 1081550
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre