RAD-CAB-EF393- 3M - Antennekabel
2867649

Antennekabel, udvendig diameter: 10 mm, inderleder: fleksibel, dæmpning: 1,0 / 1,8 / 3,1 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: 2 x N (male), kabellængde: 3 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Halogenfri
Enkel installation med fleksibel inderleder
Flammehæmmende
UV-bestandig
Oliebestandig
Til anvendelse udendørs