SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE SH
-
Powerkabel
1414855
Powerkabel, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: L, til åpen ledningsende, kabellængde: 3 m, for jævnstrøm op til 12 A / 60 V
Produktdetaljer
Produkttype | Power-kabel |
Anvendelse | Energiforsyning |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | L |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmateriale | PP |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 63 V DC |
Mærkestrøm IN | 16 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Kodningstype | L (Power ) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 3 m |
PUR halogenfrit grå [280] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 185 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
Poltal | 5 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PUR halogenfrit grå [280] |
Lederopbygning spændingsforsyning | 80x 0,20 mm |
AWG spændingsforsyning | 14 |
Ledningstværsnit | 5x 2,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 2,65 mm ±0,1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 9,50 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort, rosa |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,14 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,75 mm |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 8 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 48 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 95 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: 500000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
til DIN EN 60332-2-2 20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-404, 168 h ved 100 °C |
Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
Adhæsionsfattig | |
Slidstærk | |
Bestandig over for havvand | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-111 |
Varenummer | 1414855 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CDP |
Produktnøgle | AF1CDP |
GTIN | 4055626034874 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 666,52 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 666,52 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 8,078 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 FS - Beskyttelseshætte 1560251
-
UCT-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Beskyttelseshætte 1430873
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangstylle fra slange til kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Værktøj 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Afisoleringsværktøj 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Afisoleringsværktøj 1212161
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel L-kodning
Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre