TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router
1234354

Industriel 4G-LTE-router, EU-apparat, fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 Mbit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2-ports-switch, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Industriel 4G-mobilrouter (LTE)
Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
Virtuel fast kredsløb til tilslutning af netværk via mobiltelefonnettet
IPsec og OpenVPN
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilslutninger
Energisparemodus, der kan kobles
Integreret logbog
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Integreret WLAN Access Point
Micro-SIM og eSIM for maksimal nettilgængelighed
Maksimal cybersikkerhed takket være NTS (Network Time Security)