Mærkeskilte til klemmer, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 12 mm, Antal mærkeskilte: 40
Klemmemærkning
Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende lige tal, vertikalt 42 ... 60, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkeskilte til klemmer, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 10,2 mm, Antal mærkeskilte: 48
Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: Z, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Skilteholder, til alle klemmer, som skillestykket TS-KK3 er beregnet til, kan bestykkes med ZB 5, farve: grå
Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 20-delt, forskudt fod, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: blå
Mærkestrimmelark, 100-delt, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 41 ... 50, 10 enslydende mærkestrimler pr. mærkestrimmelark, egnet til alle klemmer med 6,2 mm deling, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm
BNB-mærkeskilte, 10-delt, delelig, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 81 ... 90, hvid, til klemmebredde: 7,5 mm, monteringstype: Stikbar kobling
Mærkeskilte til klemmer, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 4,2 mm, Antal mærkeskilte: 120
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 81 ... 90, hvid, til klemmebredde: 7,5 mm
Dine fordele
- Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
- Individuel udformning med forskellige printsystemer
- Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
- Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM
Klemmemærkning i styretavler og anlæg
Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.
Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.