Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: V, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Klemmemærkning
Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.
Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 34-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: orange
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende lige tal, vertikalt 22 ... 40, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 29 mm, Antal mærkeskilte: 30, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 29 mm
Mærkestrimler, Strimmel, gul, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 10
Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: F, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkesømsstrimmel, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: Stikbar kobling, til klemmebredde: 8 mm, Antal mærkeskilte: 1000
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende lige tal, horisontalt 21 ... 30, hvid, til klemmebredde: 5,08 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkeskilte til klemmer, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 12 mm, Antal mærkeskilte: 40, tekstfeltets højde: 5,1 mm, tekstfeltets bredde: 11,45 mm
Mærkeskilte til klemmer, Ark, orange, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 6 mm, Antal mærkeskilte: 80, tekstfeltets højde: 9,7 mm, tekstfeltets bredde: 5,55 mm
Dine fordele
- Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
- Individuel udformning med forskellige printsystemer
- Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
- Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM
Klemmemærkning i styretavler og anlæg
Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.
Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.