Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: E, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Klemmemærkning
Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.
BNB-mærkeskilte, 10-delt, delelig, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 81 ... 90, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: Stikbar kobling
Mærkestrimmelark, 100-delt, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 71 ... 80, 10 enslydende mærkestrimler pr. mærkestrimmelark, egnet til alle klemmer med 6,2 mm deling, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm
Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 20-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: blå
Advarselsskiltesæt, til afdækning af et vilkårligt antal klemmer i en klemrække, bestående af: 1 m kunststofbånd med huller (bredde: 41 mm, tykkelse: 0,8 mm), 18 selvklæbende advarselsskilte WS-2K og 26 kunststofskruer
Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: K, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende ulige tal, vertikalt 81 ... 99, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkeskilte til klemmer, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 4,2 mm, Antal mærkeskilte: 120
Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 10-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: blå
Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: Y, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Dine fordele
- Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
- Individuel udformning med forskellige printsystemer
- Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
- Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM
Klemmemærkning i styretavler og anlæg
Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.
Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.