HS LC-V-D3/ R4XC1-5,08-15
-
Lysleder
1531504
Multilysleder, passiv, ufleksibel, Cylinderhoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 4, (4 rækker, 1 kolonne), deling: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <12 kV, anvendelig til husfamilien BC (bearbejdning af huset nødvendig)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger