US-WMT (12X4) - Kabelmærkeskilte
0828766

Kabelmærkeskilte, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterområde: 0,6 ... 10 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 98, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

UniSheet-mærkningsserien US-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledermærkning med ledningsnummertyller fra PATG/PATO ...-systemet.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.