PATG 4/12
-
Skilteholder
0827080
Skilteholder, transparent, uden mærkning, kabeldiameterområde: 6 ... 10 mm, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC‑WMT..., US‑WMT... og EMT...
Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
Ledninger med diameter fra 0,6 mm ... 50 mm kan dermed mærkes.