M23-16S1N8A8004
-
Ledningsforbinder
1681365
M23, Ledningsforbinder, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 16, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9 mm ... 15 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bemærk til driften | Bemærk strømværdikurven. |
Bestillingsnøgle: | Crimpkontakter 16 x Ø 1 mm, bestilles separat |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
• ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
• Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
• Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
• Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
• Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
• Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
• Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
• Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
• Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
• Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
• Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
• Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
• Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundstik (kabelside) |
Isolationsdel | |
Kodning | N |
Tilslutningstype | Crimptilslutning |
Kontaktudførelse | Bøsning |
Anvendelse | Signal |
Poltal | 16 |
Omdrejningsretning | Standard |
Stikudformning | 16 |
Antal Kontakt (Signalkontakter) | 16 |
Diameter Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Signalkontakter) | 0,08 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm² |
Mærkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
Isolationsmærkespænding Kontakt (Signalkontakter) | 125 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 2 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Hus | |
Konstruktion | Ledningsforbinderhus |
Forskruning | M23 |
Konstruktion | lige |
Låsetype | Skrueaflåsning |
Pg-forskruning | uden |
Materiale hus | GD-Zn |
Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Pakning | |
Udvendig kabeldiameter | 9 mm ... 15 mm |
Materiale pakning | FKM |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP68 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (se derating) |
Højde | 2000 m |
Varig temperatur | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Varenummer | 1681365 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABRABA |
Produktnøgle | ABRABA |
GTIN | 4067923235915 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 99,027 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,027 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SF-Z0027 - Hagenøgle 1607455
-
RF-Z0007 - Specialskruenøgle 1614347
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Kunststof-beskyttelseskappe 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Kunststof-beskyttelseskappe 1055745
-
RC-11S2000 - Crimpkontakt 1596772
-
RC-12S2000 - Crimpkontakt 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimpkontakt 1602998
-
RC-22S2000 - Crimpkontakt 1603327
-
RC-21S2000 - Crimpkontakt 1603315
-
RC-22S2300 - Crimpkontakt 1603330
-
RC-22S2400 - Crimpkontakt 1603332
-
RC-21S2300 - Crimpkontakt 1603318
-
RC-21S2400 - Crimpkontakt 1616500
Dine fordele
Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Pålidelig under de mest barske betingelser: Ledningsforbindere med vibrationsbremse
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre