RC-21S2000
-
Crimpkontakt
1603315
Crimpkontakt, Bøsning, rullet, kontaktdiameter: 1 mm, tilslutningstværsnit: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiale kontakt: CuZn, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning
Variabel produktionsstart med fuld- eller halvautomatisering.