Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 1,3 ... 1,6 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 40, tekstfeltets højde: 3 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm
Lednings- og kabelmærkning
Kabelmærkning giver bedre overblik over styreskabene og anlæggene: Mærk alle ledninger og kabler entydigt og permanent. Montage og vedligeholdelse bliver nemmere med lednings- og kabelmærkninger og hjælper ved fejlafhjælpning. Vi leverer den optimale mærkning i forskellige udformninger og montagetyper.
Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm
Kabelmærkeskilte, Aluminiumsskilt, kan bestilles: Stykvis, aluminiumsfarver, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, Antal mærkeskilte: 16, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm
Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 16,9 ... 50,8 mm: brugerdefineret, perforeret eller skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 30000 mm, tekstfeltets bredde: 80 mm
Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 1,6 ... 2,1 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 40, tekstfeltets højde: 3 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm
Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, rød, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 1,9 ... 3,1 mm, monteringstype: påklipsning, Antal mærkeskilte: 12, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 23 mm
Kabelmærkeskilte, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 1,5 ... 14 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 16, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 30 mm
Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 1,5 ... 3,2 mm: brugerdefineret, skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 30 mm
Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 12,7 ... 38,1 mm: brugerdefineret, perforeret eller skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 30000 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm
Krympeslange, Rulle, gul, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm
Dine fordele
- Mange muligheder takket være forskellige monteringstyper
- Tilpasning til omgivelserne til anvendelse indendørs eller udendørs ved hjælp af forskellige materialer
- Høj kvalitet: Fremragende gnide- og ridsefast mærkning
Find den passende monteringstype til din kabelmærkning
Bare vælg, hvordan du vil montere din lednings-- eller kabelmærkning – Phoenix Contact har den passende løsning til alle applikationer.
Kabelmærkning til påklipsning
Kabelmærkning til påklipsning
Ledningsmærkninger til påklipsning har to mærkningsflader. De kan ikke mistes og er altid godt læsbare. Ledningsmærkningerne kan manuelt klipses på fortrådede ledninger og kabler.
Kabelmærkning til at trække på
Kabelmærkning til at trække på
Enkeltmærkningerne sættes på ledninger eller fastgøres med kabelbindere. Forskellige materialer kan fås i kort-- eller rulleformat.
Kabelmærkning til påskubning
Kabelmærkning til påskubning
Ledninger kan også forsynes med mærkningstyller som holdersystem. I dette tilfælde tilvejebringes mærkningen via mærkbare mærkestrimler og beskyttes af holderne. En efterfølgende mærkning er dermed mulig.
Mærkningstyller til påskubning
Mærkningstyller til påskubning
Brug tyller, som allerede er mærkede, for at markere ledninger sikkert og nemt på stedet uden printersystem. Mærkningstyllernes specielle form forhindrer, at de enkelte mærkningstyller drejer sig i forhold til hinanden.
Krympeslange til påskubning
Krympeslange til påskubning
Du bør bruge de hensigtsmæssige krympeslanger for at markere kabler og ledninger, så de ikke kan bortkomme. Phoenix Contact har færdigkonfektionerede krympeslanger og krympeslanger som metervare.
Kabelmærkning til påklæbning
Kabelmærkning til påklæbning
Etiketterne består af mærkningsfelt og transparent folie. Folien beskytter mærkningen mod slitage og snavs. Etiketterne fås i forskellige størrelser og former.
Ledningsmærkning med kabelbindere
Ledningsmærkning til montering med kabelbindere
Mærkninger kan monteres på ledninger og kabler med almindelige kabelbindere, uafhængigt af deres diameter. Udnyt den store mærkningsflade, der giver plads til omfangsrige mærkninger.