LS-WMTB-AL (60X15) CUS - Kabelmærkeskilte
0831788

Kabelmærkeskilte, Aluminiumsskilt, kan bestilles: Stykvis, aluminiumsfarver, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, Antal mærkeskilte: 16, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kabelmærkning, aluminium, til kabelbindermontage
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 4,6 mm
Mærkning af metal, med høj styrke og lav vægt
Øget holdbarhed med dekorativt anodiseret overflade