LS-WMTB-AL (60X15) BK CUS
-
Kabelmærkeskilte
0831796
Kabelmærkeskilte, Aluminiumsskilt, kan bestilles: Stykvis, sort, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 4,6 mm, Antal mærkeskilte: 16, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledningsmærker |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 16 |
Mærkningsteknologi | Direkte lasermærkning |
Bredde | 15 mm |
Længde | 78 mm |
Farve | sort |
Materiale | Aluminium |
Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
Udvendig kabeldiameter | > 4,60 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling. |
Udendørs | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 877-2 (2011-03-00) |
Prøvningsvarighed | 2952 h |
Metode | A |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Metode B |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Højtryksrenser-test | |
Testspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
Resultat | Test bestået |
Vandbeskyttelsesniveau | IP X9K |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 125 °C (Ved temperaturer over 80 °C indtræder der muligvis en let ændring af materialeoverfladen) |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | Kabelbindermontering |
Varenummer | 0831796 |
Pakningsenhed | 1 NPT |
Minimum bestillingsmængde | 1 NPT |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BG813D |
Produktnøgle | BG813D |
GTIN | 4046356930079 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 99,99 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,99 g |
Toldtarifnummer | 83100000 |
Oprindelsesland | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
TOPMARK NEO SET - Lasermarkørsæt 1012018
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplade 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Holdeplade 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magasin 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelbinder 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
Dine fordele
Kabelmærkning, aluminium, til kabelbindermontage
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 4,6 mm
Mærkning af metal, med høj styrke og lav vægt
Øget holdbarhed med dekorativt anodiseret overflade
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre