Kontaktindsats med kortslutningsfunktion. Når tilslutningsstikket er trukket, kortsluttes alle kontakter.
CSA
Godkendelses-ID: 158887| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
Kontaktindsatsmodul, poltal: 6, Bøsning, Push-in-tilslutning, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunktion
Kontaktindsats med kortslutningsfunktion. Når tilslutningsstikket er trukket, kortsluttes alle kontakter.
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||