UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20100522Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
Kontaktholder, 17-polet, Bøsning, lige, M12, A-kodning, THR-loddetilslutning, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |