Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACC-BP-F-M12-THR PP - Husforskruning
1027662

Husforskruning, Bøsning, M12-Push-Pull med udvendig lås, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordele

Producentuafhængig M12 PUSH-PULL aflåsningssystem for maksimal tilgængelighed
Enkel og hurtig kabling af apparater og anlæg i svært tilgængelige områder
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse
Fleksibel printkortmontering: todelt tilslutningsstik til bølge- og THR-lodning
Kompatibel med stik med skrue- og push-in tilslutning