Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

STTB 2,5-DIO.1N5408K/U-O - Komponentrækkeklemme
3031564

Komponentrækkeklemme, med indbygget diode 1N 5408K, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 1,5 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Flere varianter og varianter til egen lodning af komponenter, se phoenixcontact.com/products
Diode- og statusvisnings-etageklemmer løser mange forskellige koblingsopgaver