Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Komponentrækkeklemme
3031584

Komponentrækkeklemme, Den maks. strøm bestemmes af dioden. Indbygget: Diode 1N 4007, spærrespænding: 1300 V, konstant grænsestrøm: 0,5 A., med integreret diode, mærkestrøm: 0,5 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Flere varianter og varianter til egen lodning af komponenter, se phoenixcontact.com/products
Diode- og statusvisnings-etageklemmer løser mange forskellige koblingsopgaver