Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ST 2,5-TWIN-DIO/R-L - Komponentrækkeklemme
3036521

Komponentrækkeklemme, med integreret diode 1N4007, mærkestrøm: 0,5 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter