Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - Komponentrækkeklemme
3036534

Komponentrækkeklemme, med integreret diode, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 0,5 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Bredde 5,2 mm eller 6,2 mm