Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Komponentrækkeklemme
3212112

Komponentrækkeklemme, Den maks. strømværdi bestemmes af dioden. Indbygget: Diode 1N 5408, spærrespænding: 1000 V, konstant grænsestrøm: 1,5 A, med integreret diode 1N5408, mærkestrøm: 1,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer