UC1-TM 8 RD - Mærkeskilte til klemmer
0828195

Mærkeskilte til klemmer, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 64, tekstfeltets højde: 9,7 mm, tekstfeltets bredde: 7,55 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK-printersystemerne.
UniCard-mærkningsfamilien UC1-TM ... tilbyder klemmemærkeskilte fra Weidmüller, Conta-Clip og Klemsan
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske