Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TMT (75X25)R - Mærkeskilte til klemmer
0827827

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: fastlåse, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 75 mm, Antal mærkeskilte: 500, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 75 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

TMT-mærkningsfamilien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
De perforerede mærkestrimler er lette at adskille og montere med det vedlagte værktøj.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske