Konfektionerede M12-tilslutningsstik med Push-Pull lynaflåsning garanterer en sikker, værktøjsfri forbindelse. Det sikrer en enkel og tidsbesparende installation, selv på trange steder og med høj kabeltæthed.
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik CI (9,4 mm), med 1 LED, Fortrådning: Friløbsdiode med holdestrømsbegrænsning, kabellængde: 3 m, med holdestrømsbegrænsning til energireducering