Signal- og effektkabel

Signalkabel og effektkabel til den pålidelige sensor-/aktuatorkabling

Med konfektionerede kabler til signal- og effektoverførsel tilsluttes sensorer og aktuatorer hurtigt og nemt i feltet. Vælg mellem en lang række varianter og ledningskvaliteter. For at imødekomme krav, der går ud over de klassiske specifikationer inden for industrien, kan vi tilbyde vi dig en særligt egnet produktserie. Efter ønske realiserer vi også gerne individuelle løsninger.

Go to Product Detail Page for item 1244567
K-8E-M23M8/10,0-H00/M23F8-C5-SX - Stik indstøbt i kunststof på begge sider
K-8E-M23M8/10,0-H00/M23F8-C5-SX - Stik indstøbt i kunststof på begge sider
1244567

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, serie: KSH, M23-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, til M23-Stift, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, kabellængde: 10 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Dine fordele

  • [x]Mange størrelser og høje poltal – fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8" og op til 17 poler i ét tilslutningsstik
  • [x]Hurtig, sikker tilslutning selv ved trange pladsforhold med M12 Push-Pull tilslutningsstik
  • [x]Absolut sikker og pålidelig skærmtilslutning under ekstreme miljøpåvirkninger med Advanced Shielding Technology
  • Sikker, effektiv styring af elektromagnetiske hydrauliske og pneumatiske ventiler med færdigkonfektionerede ventilstik
  • [x]Nøjagtigt tilpasset kabling takket være kundespecifikke varianter fra batchstørrelse 1

Nye produkter

S15-Power-tilslutningsstik

S15 Power-rundstik

Kraftfuld og kompakt

Rundstik i størrelse S15 giver en kompakt og sikker strømtilslutning til asynkron- og 3-fasede motorer på op til 7,5 kW. Bajonet-lynaflåsningssystemet muliggør værktøjsfri, tidsbesparende installation. Tilslutningsfejl undgås.

Særlige egenskaber

  • Uskærmede rundstik i størrelse 15
  • Hybrid-stikudformning: 3 effektkontakter op til 16 A, 2 signalkontakter op til 10 A, PE
  • Bajonet-lynaflåsning
  • Ledningsopbygning: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogenfri ledning
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-116

Dine fordele

  • Spar tid takket være enkel, værktøjsfri installation med bajonet-lynaflåsningssystem
  • Stor pladsbesparelse takket være strøm- og signalkontakter i en hybrid-stikudformning
  • Robust i barske industrimiljøer takket være knæk- og vibrationsbeskyttelse
  • UL-godkendelse og IEC-standardisering til brug i hele verden

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Konfigurator til kabler og ledninger

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Signal- og effektkabler M8 og M12

Signal- og effektkabler M8 og M12

Vi tilbyder dig det største produkt- og løsningsprogram i M8- og M12-design til sikker overførsel af signaler og effekt: fra standardapplikationer, robotter og kabelkæder til kontinuerlig udendørs brug og kabling i fødevare- eller baneindustrien. Vælg mellem en lang række konfektionerede varianter og ledningskvaliteter.

  • Pålideligt tæt op til kapslingsklasse IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af kodede pin-belægninger
  • Hurtig, sikker tilslutning med M12 Push-Pull-lynaflåsning
  • Absolut sikker EMC-beskyttelse og robusthed med Advanced Shielding Technology
  • Høj effektoverførsel op til 16 A eller til 690 V
M12-kabling med Push-Pull lynaflåsning
High-Density-tilslutningsstik i M12-design
Enkel diagnose via M12-tilslutningsstik med LED
M12 POWER-kabling
Signal- og effektkabler
Forskellige ledninger
M12-kabling med Push-Pull lynaflåsning

Konfektionerede M12-tilslutningsstik med Push-Pull lynaflåsning garanterer en sikker, værktøjsfri forbindelse. Det sikrer en enkel og tidsbesparende installation, selv på trange steder og med høj kabeltæthed.

High-Density-tilslutningsstik i M12-design

I industrielle miljøer går tendensen mere og mere i retning af kompakte konstruktioner, der samtidig har høj pakningstæthed. Med de 12- og 17-polede High Density-tilslutningsstik kan du på en pladsbesparende måde overføre signaler i M12 design. A-kodningen er standardiseret og kan kombineres kompatibelt med andre grænseflader.

Enkel diagnose via M12-tilslutningsstik med LED

Ved brug af M12-tilslutningsstik med integrerede LED'er kan du hurtigt og nemt identificere fejl i signalstrækningen.

M12 POWER-kabling

M12 POWER-kodningerne som S-, K- og M-kodning er konstrueret til AC-applikationer ligesom ledningstilslutningen på en trefaset motor. M-kodningen forsyner også 5- og 6-polede forbrugere med op til 8A og 690 V. DC-anvendelser i lavspændingsområdet, som f.eks. strømforsyning til decentrale I/O-moduler eller DC-motorer, omfattes af T- og L-kodninger. Den 4-polede L-kodning fås som ekstraudstyr med ekstra funktionsjordkontakt. Ved en spænding på 63 V kan der overføres 16 A.

Signal- og effektkabler

Advanced Shielding Technology optimerer den nuværende konstruktion af M12-tilslutningsstik med henblik på en pålidelig og sikker drift af dine anlæg.

Under fremstillingssprocessen omslutter flydende metal kabelskærmen fuldstændig. 360°-skærmning med det tætsluttende materiale giver ikke blot en forbedret EMC-beskyttelse, men også en øget ydeevne. Det flydende metal etablerer desuden forbindelse fra beskyttelseslederkontakten til den metallisk ledende M12-gevindring.

Forskellige ledninger

Vores standardmæssigt anvendte PUR-ledninger er halogenfrie, bestandige over for kemikalier, olier og smøremidler og er egnede til placering i kabelkæder. Økonomiske PVC-ledninger dækker området for mellemhøje mekaniske krav. Til anvendelser udendørs, til levnedsmiddelindustrien eller jernbaneanvendelser tilbyder vi specielt tilpassede kabelkvaliteter.

Signal- og effektkabler M17 til M40

Signal- og effektkabler M17 til M40

Færdigkonfektionerede signal- og effektkabler med tilslutningsstik i størrelsen M17 til M40 dækker mange industrielle signalanvendelser. De er det rigtige valg til enkel og tidsbesparende tilslutning af elektriske drev ved overførselseffekter op til 150 A/630 V. Det samlede tilbud indbefatter alle nødvendige effektområder og konstruktioner.

  • Omfattende produktprogram med 6- til 17-polede varianter
  • Pålidelig anvendelse gennem robuste konstruktioner og materialer af høj kvalitet
  • Tilsluttes sikkert og hurtigt med en halv omdrejning med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Støjfri overførsel af signaler takket være EMC-beskyttede tilslutningsstik
  • Pålideligt tæt takket være kapslingsklasse IP67
Robuste rundstik til signaler og effekt
Vinklede signal- og effektstik
Enkel montering med SPEEDCON-lynaflåsning
Robuste rundstik til signaler og effekt

Små eller store, lige eller vinklede, ekstruderingscoatede eller til egen konfektionering på stedet: Alt det og meget mere fås i rundstikprogrammet fra PHOENIX CONTACT.

  • M17 i lige konstruktion: op til 17 poler til signaloverførsel eller op til 9 poler til effektoverførsel op til 20 A
  • M23 i lige eller vinklet konstruktion: op til 17 poler til signaloverførsel eller 6 eller 8 poler til effektoverførsel op til 30 A. Den vinklede konstruktion kan drejes mere end 240°
  • M40 i lige konstruktion: 6 eller 8 poler til effektoverførsel op til 70 A

Vinklede signal- og effektstik

Det vinklede M23-rundstik kan nu for første gang drejes mere end 240°. Dette muliggør en optimal kabelføring, der passer til anlægget.

Enkel montering med SPEEDCON-lynaflåsning

Med SPEEDCON-lynaflåsningen fra Phoenix Contact monteres rundstik med kun en halv omdrejning. På den måde reduceres montagetiden med op til 90 %.

Ekstruderingscoatede ventilstik

Ventilstik og -kabler

Ventilstik og ventilstikledninger er robuste over for temperaturmæssige og mekaniske påvirkninger samt olie og fedt. Færdigkonfektionerede ventilstik med energireduktionsfunktion reducerer strømforbruget med op til 50 % og gør det muligt at bruge mindre strømforsyningsenheder.

  • Fem forskellige konstruktioner (A, B, BI, C, CI) og til trykafbrydere (AD)
  • Ventilstik til udendørs anvendelse af type A og AD i kapslingsklasse IP66K/IP68
  • Anvendelsesområde fra 24 til 230 V AC/DC
  • Nem detektering i tilfælde af fejl takket være meget synlig LED
  • UL-godkendte materialer og ledningskvaliteter
DEUTSCH- og Superseal-tilslutningsstik

DEUTSCH- og Superseal-tilslutningsstik

Ekstruderingscoatede DEUTSCH- og Superseal-tilslutningsstik bruges hovedsageligt på erhvervskøretøjer, bygge-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner. De realiserer pålidelig signal- og effektoverførsel og imponerer med deres robuste konstruktion. Ekstruderingscoatingen begrænser den overflade, som vand, olie og kemikalier kan angribe, og sikrer, at tilslutningsstikkene er pålideligt tætte.

  • Hurtigt klar til brug takket være den praktiske kliklås
  • Standardiserede grænseflader og tilslutningskompatibilitet på tværs af producenter
  • Sikker anvendelse takket være høje kapslingsklasser op til IP69K
Kundespecifikke kabelvarianter

Sensorkabler – kundespecifikke varianter og metervarer

Udform de konfektionerede kabler helt efter dine behov: I forbindelse med de konfektionerbare tilslutningsstik og fordelere fra Phoenix Contact kan vi uden problemer fremstille individuelle ledningslængder for sensor- og aktuatorkablerne. Servicecentret for industrimultistik omsætter på få dage dine ønsker til et produkt efter mål: Til maskin- og anlægskonstruktion eller apparatfremstilling. For på trods af et stort produktsortiment af industrielle tilslutningsstik kan standardprogrammet ikke altid imødekomme kundens krav.

  • Fleksibel bestilling, da selv små ledningslængder leveres
  • Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler