Fotovoltaikkabler

Fotovoltaikkabler til DC-kabling

Temperatur- og UV-bestandig: Med fotovoltaikkabler i serien SUNCLIX opfyldes alle de krav, der stilles i solenergibranchen. Nem og pålidelig kabling af solcellemoduler. Programmet omfatter DC-ledninger som metervare samt værktøj og tilbehør til sikker fortrådning af dit solcelleanlæg. Brug et 1-polet fotovoltaikkabel til tværsnit på 2,5, 4, 6 op til 10 mm² i længder på 100, 500 og 1.000 m.

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Dine fordele

  • Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
  • Mere fleksibilitet og tidsbesparelse takket være talrige tilslutningsteknikker og færdigkonfektionerede løsninger med SUNCLIX-tilslutningsstik med crimptilslutning
  • Nem kabling takket være konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
  • Pålidelig tilslutning i længden via TÜV- og UL-godkendte komponenter
  • Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg med universelle tilslutningsløsninger

SUNCLIX-kablingsløsninger til solcellemoduler

E-paper
Overblik over produktprogrammet for fotovoltaik

Leder du efter en pålidelig og innovativ tilslutningsteknik til dine solcellemoduler, vekselrettere eller det komplette solcelleanlæg? Så er du havnet det helt rigtige sted.

Åbn e-paper
Produktprogram for fotovoltaik-tilslutningsstik