UT 4-MTD-PE - Jordklemme
3046223

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den gennemgående mærkning og brokobling af klemmerne er en fordel
PE-klemme muliggør klemmerækkeopbygning med skille- og knivskilleklemmer med samme kontur