DNV
Godkendelses-ID: TAE000014HcULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Skruetilslutning | 26 - 10 | |||
Lyntilslutning | 20 - 14 | |||
C | ||||
Skruetilslutning | 26 - 10 | |||
Lyntilslutning | 20 - 14 |
Jordklemme, tilslutningstype: Lyntilslutning, tværsnit: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Produkttype | Jordklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Antal tilslutninger ved samme tværsnit | 100 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Tilslutningstype | Lyntilslutning |
Bemærk | Vær opmærksom på bæreskinnernes strømværdi. |
Materiale lederisolation | PVC / PE |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Grænsedata (ATEX/IECEx) | |
Mærkning | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Anvendelsestemperaturområde | -45 °C ... 90 °C |
Ex-dokumenteret tilbehør | 3206597 D-QTCU 2,5 |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Udgang | (vedvarende) |
Tilslutningsdata Ex Lyntilslutning | |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningsevne stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 20 ... 14 |
Tilslutningsevne fleksibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 20 ... 14 |
Antal tilslutninger ved samme tværsnit | 100 |
Tilslutningsdata Ex Skruetilslutning | |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Tilspændingsmomentområde | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningsevne stiv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 26 ... 10 |
Tilslutningsevne fleksibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 26 ... 12 |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Højde | 62,6 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 42,8 mm |
Dybde på NS 35/15 | 50,3 mm |
Farve | grøn-gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Lederdiameter inklusive isolering | 3,8 mm |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
IEC 60947-7-2 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3206555 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE3129 |
Produktnøgle | BE3129 |
GTIN | 4046356057738 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14,09 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14,09 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250202 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Skruetilslutning | 26 - 10 | |||
Lyntilslutning | 20 - 14 | |||
C | ||||
Skruetilslutning | 26 - 10 | |||
Lyntilslutning | 20 - 14 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 38eb3510-ac39-409f-b020-0ffb2579ebf4 |