Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTU 4-TWIN-PE - Jordklemme
3211862

Jordklemme, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
TWIN-fjederkrafttilslutningen anvendes internt i styreskabet og den
universelle skruetilslutning hos slutkunden