PT 4-TWIN-PE - Jordklemme
3211780

Jordklemme, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Testet til jernbaneanvendelse