PT 4-PE/L/L - Fleretagesklemme
3002613

tværsnit
tilslutningstype
spænding Piktogram

Fleretagesklemme, mærkespænding: 500 V, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri ledningstilslutning
Fuld fleksibilitet takket være det standardiserede CLIPLINE complete bro-, mærknings- og testtilbehør
Opfylder kravene i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 til beskyttelsesledertilslutninger
Højt sikkerhedsniveau takket være den lavohmske forbindelse til jordpotentialet via profilskinnen
Direkte forbindelse med DIN-skinnen muliggør hurtig fejlfri jordforbindelse uden ekstra fortrådningsarbejde.