DT 2,5-TWIN-PE
-
Gennemgangsklemme
3034125
Gennemgangsklemme, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Push-in-fjederkrafttilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Produktdetaljer
Produkttype | Jordklemme |
Antal tilslutninger | 3 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Antal tilslutninger pr. etage | 3 |
1. etage | |
Bemærk | Vær opmærksom på bæreskinnernes strømværdi. |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedorn | A3 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutning iht. standard | IEC/EN 60079-7 |
Prøveattestbetegnelse | KEMA 04ATEX2284 U |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Grænsedata (ATEX/IECEx) | |
Mærkning | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Anvendelsestemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
Ex-dokumenteret tilbehør | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
Udgang | (vedvarende) |
Tilslutningsdata Ex Generelt | |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningsevne stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 24 ... 14 |
Tilslutningsevne fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 5,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Farve | grøn/gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-2 |
IEC/EN 60079-7 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3034125 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2222 |
Produktnøgle | BE2222 |
GTIN | 4017918977498 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 10,395 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 10,395 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
D-ST 2,5-TWIN - Endeplade 3030488
-
DS-ST 2,5 - Endepladesegment 3036602
-
ATP-ST-TWIN - Skilleplade 3030789
-
WST 2,5 - Advarselsafdækning 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Endeplade 3030512
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Endeplade 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skilteholder 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolationsstoptylle 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolationsstoptylle 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolationsstoptylle 3002869
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-5 - Prøvestik 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplade 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestik 3038723
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre