IB IL AI 2/SF-XC-PAC - Analogt modul
2701157

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

2 analoge single ended-signalindgange til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Fremstilling af måleværdierne mulig i fire forskellige formater
Opløsningen er afhængig af formatet for visning og af måleområdet
Procesdataopdatering af begge kanaler i maks. 1,5 ms
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Lakerede printkort