SACC-CI-M12MS-8CON-L180-THR SHX - Kontaktholder
1240056

Kontaktholder, 8-polet, Stift, lige, M12, A-kodning, THR-loddetilslutning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand